Publier vos produits
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    Traduit par Google,
    Découvrez l'applique murale DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK : une applique élégante conçue pour un éclairage fiable des couloirs et escaliers. Fabriquée en aluminium avec une finition noir mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 21 W, à température de couleur réglable (3 000/4 000/6 000 K), et fonctionne sous 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP54, orientation ajustable, 1 point lumineux, dimensions : largeur × hauteur × largeur × hauteur × dimensions : environ 12 × 16,5 cm. Installez-la seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6536.
    Spécification
    • Dimensions

      Product length [cm]: 21

      Wall base height [cm]: 10

      Wall base length [cm]: 21

      Lampshade width [cm]: 3

      Lampshade height [cm]: 12.5

      Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

      Product height [cm]: min. 10 max. 14.5

      Wall base width [cm]: 3.9 /12

      Lampshade length [cm]: 17.8

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Wall base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Wall lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP54

      Maximum power: 21W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      Motion sensor: Yes

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Deflection: 350°

      Control Options: CCT Switch Motion Sensor

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

      Control Type > For All: CCT Switch

      Sensor range: Distance: 0.5 to 10 m | Height: 2 to 2.5 m | Angles: 150° + 90° | Time: 30 s to 3 min | Twilight sensitivity

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 1.5

      Net weight [kg]: 1.3

      Box height 1 [cm]: 12.5

      Box depth 1 [cm]: 19

      Box width 1 [cm]: 23

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6536
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques