Publier vos produits
ALEXANDRIA WALL BK wall lamp

ALEXANDRIA WALL BK wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale ALEXANDRIA WALL BK d'AZzardo apporte une élégance discrète à votre intérieur. Sa finition noire s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour la chambre ou la salle à manger, elle confère profondeur et caractère à la pièce tout en préservant une impression de légèreté et d'espace. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Black Dominant color: Black Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Matte Lampshade color: Transparent Dimensions Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 11 17 Wall base length [cm]: 2.2 Product length [cm]: 6.2 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6558
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques