Publier vos produits
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Traduit par Google,
    La suspension SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée au-dessus d'un îlot de cuisine. Fabriquée en aluminium chromé brillant, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 68 W, 4195 lm, une température de couleur de 2994 à 3358 K, un IRC ≥ 80, un angle de diffusion de 46° et une tension de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 2 points lumineux, dimensions : environ 48 cm de large × hauteur : min. 80 cm × max. 145 cm. Utilisez-la seule pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-la avec d'autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ6566.
    Spécification
    • Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Lampshade width [cm]: 47

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 7.5

      Product width [cm]: 48

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 145

      Lampshade length [cm]: 120 / 3

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4195

      Beam angle: 46°

      Color temperature [K]: 2994 to 3358

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.2

      Net weight [kg]: 7.6

      Box width 1 [cm]: 125.5

      Box height 1 [cm]: 14

      Box depth 1 [cm]: 54

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6566
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions