Publier vos produits
EAGLE WALL COFFEE wall lamp

EAGLE WALL COFFEE wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale EAGLE WALL COFFEE d'AZzardo apporte une touche de minimalisme scandinave à votre intérieur. Sa finition café s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour un îlot de cuisine ou un couloir, elle devient une pièce maîtresse élégante tout en préservant la légèreté et l'esthétique de la pièce. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre facture d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6576
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques