Publier vos produits
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    Traduit par Google,
    L'applique murale RIPPLE WALL 40 BEIGE est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière douce et agréable, idéale comme éclairage de chevet. Fabriquée en aluminium avec une finition beige mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 21 W, 108 lm, 2740 K, IRC ≥ 90, faisceau à 0° et alimentation 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 40 cm de large × 40 cm de haut. Parfaite pour les projets résidentiels et commerciaux où style et efficacité se conjuguent. Code produit : AZ6579.
    Spécification
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6579
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques