Publier vos produits
AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension AGORA PENDANT BLUE d'AZzardo apporte une touche de minimalisme scandinave à votre intérieur. Sa finition bleue s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour une entrée ou un îlot de cuisine, elle devient une pièce maîtresse élégante tout en conservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: Blue Leading Finish: Fabric Dominant material: Fabric Accent color: White Accent Material: Aluminum Accent Finish: Matte Power cord color: Transparent Lampshade color: Blue Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Light source type: E27 Maximum power: 60W Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Motion sensor: No Number of light sources: 1 Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6642
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions