Publier vos produits
Applique Tuile de Cristal Grand Modèle Frozen
Applique Tuile de Cristal Grand Modèle Frozen
Applique Tuile de Cristal Grand Modèle Frozen
    Baccarat

    Applique Tuile de Cristal Grand Modèle Frozen

    Grâce à un jeu de superposition sur un canevas à l’effet miroir, l’applique Tuile de Cristal fait scintiller la matière pour un effet époustouflant et résolument contemporain. Entre architecture et design, la collection Tuile de cristal dessinée par Arik Levy compose un répertoire infini de créations lumineuses. Modernes et innovantes, les tuiles s’intègrent harmonieusement à tous les styles d’intérieurs. L’applique est rehaussée d’un octogone rouge, signature de Baccarat.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Famille de produitsWall light
    • Groupe de produitsTuile de Cristal Applique Grande Taille Frozen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures