Publier vos produits
BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.
BAL

BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.

Traduit par Google,
BAL Acrybase est un composé autolissant à deux composants (poudre et liquide) à durcissement rapide, adapté à la pose sur des supports absorbants et non absorbants pour préparer les surfaces de sol à la pose de céramiques, de pierres naturelles, de plaques et de tissus d'ameublement en intérieur sec ou humide et environnements extérieurs. Recommandé pour les zones à fort trafic et les sols extérieurs, il peut être posé à des profondeurs de lit allant d'un bord biseauté jusqu'à 10 mm et de 10 mm à 20 mm avec l'ajout de copeaux de granit de 3 mm. BAL Acrybase offre des avantages exceptionnels pour le carreleur, permettant l'installation rapide de la plupart des types de carreaux. Un niveleur haute performance, BAL Acrybase a des propriétés de haute résistance qui le rendent parfait pour une utilisation interne ou externe. Facile à utiliser, BAL Acrybase est disponible en packs pratiques de 23,5 kg et en bouteilles de 5 litres pour un rapport de mélange parfait. Adapté aux installations clés telles que le chauffage au sol et les piscines, BAL Acrybase est un véritable produit polyvalent.
Spécification
  • Bed-thickness - 0-20mm Pot Life - 30 mins Setting Time - 3-4 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Acrybase
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes