Publier vos produits
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    Traduit par Google,

    La sous-couche de sol FIRM-FILL® 4010 est conçue pour la pose d'une fine couche de finition sur du béton neuf ou endommagé lors de rénovations. Grâce à sa haute résistance et à ses excellentes propriétés d'adhérence, la sous-couche FIRM-FILL® 4010 redonne vie aux sols en béton et leur confère une dureté de surface exceptionnelle, avec des résistances à la compression allant de 4 000 à 5 200 psi.

    Recommandé pour

    • Revêtements de béton et autonivelants : béton neuf et béton fissuré ou endommagé.

    Caractéristiques et avantages

    • La sous-couche de plancher FIRM-FILL® 4010 présente une résistance à la compression exceptionnelle, de 4 000 à 5 200 psi.
    • La sous-couche de plancher FIRM-FILL® 4010 est économique.
    • Crée une surface lisse, plane et résistante aux fissures
    • Installation rapide ; jusqu'à 25 000 pieds carrés installés par jour
    • La sous-couche de plancher FIRM-FILL® 4010 ne nécessite aucun lissage.
    • Capacités de liaison uniques
    • Performance et durabilité éprouvées
    • Séchage rapide ; on peut marcher dessus après 90 minutes.
    • Application par des experts ; installation réservée aux applicateurs formés et agréés
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.8 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge in transitions to 2" (51mm)
      Compressive Strength4000 to 5200 psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-4010-floor-underlayment
    • Famille de produitsGypsum Cement Underlayment
    • Groupe de produitsGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments