Publier vos produits
BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST
BAL

BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST

Traduit par Google,
Le niveleur de sol tout-en-un aux performances maximales avec la technologie Fiber Strand (FST). BAL Level Max a une profondeur de lit maximale jusqu'à 80 mm en une seule application - la plus grande du marché. Il convient à une utilisation sur du bois à 3 mm, accepte la circulation piétonnière en trois heures et peut être carrelé après seulement quatre heures à n'importe quelle profondeur, ce qui permet de gagner beaucoup de temps sur le projet et de réduire les coûts. BAL Level Max offre le départ parfait pour tout projet de revêtement de sol avec des caractéristiques clés telles qu'une flexibilité et une résistance accrues, une capacité d'auto-lissage, un faible retrait et une formulation sans protéines. Facile à utiliser, BAL Level Max est extrêmement polyvalent, ce qui le rend adapté aux projets domestiques et commerciaux car il est pompable et atteint une excellente couverture de 5 m² à une profondeur de lit de 3 mm. Disponible en paquets de 25 kg, il est parfait avant l'installation de carrelages ou de revêtements de sol, même sur des installations clés telles que le chauffage par le sol.
Spécification
  • Reaction to fire Class : EFL Release of corrosive substances : CT Water permeability : NPD Water vapour permeability : NPD Compressive strength : ≥ 25 Nmm-2 Flexural strength : ≥ 7 Nmm-2 Wear resistance : NPD Sound insulation : NPD Sound absorption : NPD Thermal resistance : NPD Chemical resistance : NPD
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Level-Max
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes