Publier vos produits
BAL Quickset Render - Preparation render for wall
BAL

BAL Quickset Render - Preparation render for wall

Traduit par Google,
BAL Quickset Render est un mortier pré-mélangé à prise rapide modifié aux polymères de ciment et d'enduit au sable, qui durcit en seulement deux heures à une profondeur de lit de 2 à 20 mm. Adapté à la préparation des surfaces murales pour l'installation de céramiques ou de pierres naturelles dans des environnements intérieurs ou extérieurs secs ou humides, il convient également comme motar de réparation. Ce produit peut être utilisé sur des fonds tels que le béton, la maçonnerie, les parpaings, les blocs de béton léger, les carreaux émaillés et les surfaces en plâtre. Si vous ou votre artisan recherchez un enduit à prise rapide pour préparer les murs avant le carrelage, ne cherchez pas plus loin que BAL Quickset Render. Contrairement à d'autres rendus, Quickset Render est prêt à l'emploi et se fixe en seulement deux heures, garantissant que les travaux peuvent être terminés en heures plutôt qu'en jours, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Avec une durée de vie en pot de 30 minutes, Quickset Cement peut également être utilisé comme mortier de réparation localisée pour les dommages externes et internes.
Spécification
  • Bed Thickness- 2 - 20mm Pot Life- 30 mins Setting Time- 2 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Quickset-Render
  • Famille de produitsWall Render
  • Groupe de produitsRenovations Patching Compound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
  • Code CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Numéro OmniClass23-15 15 27
  • Titre OmniClassRenders
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes