Publier vos produits
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover
    Balco USA

    EXBF – Surface Mount Floor Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Couvre-joint de dilatation de sol monté en surface avec des cadres latéraux en aluminium extrudé et une plaque de couverture en aluminium maintenue en place avec un dispositif de centrage sismique.

    IDÉAL POUR:

    • Applications avec mouvements fréquents

    AVANTAGES :

    • Mouvement sismique sans dégagement de couverture
    • Aucun blocage requis
    • Facile à nettoyer et à entretenir

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu
    • Barrière d'eau

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: EXBFL
        JOINT SIZE: 2-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Easy to install; Easy to clean; Centering bar device holds cover in place throughout movement (EXBFL excluded); Designed for heavy loading; Surface mount installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Spécifications techniques
      • Réference unique.exbf_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsArchitectural Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-11-17
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints