Publier vos produits
PF2 Closed Circuit Cooling Tower

PF2 Closed Circuit Cooling Tower

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
L'unité à tirage induit et contre-courant PF2 est conçue pour les systèmes qui bénéficient d'un fonctionnement à sec par temps très froid. Le PF2 offre la flexibilité de fonctionner en mode de refroidissement par évaporation pour minimiser la consommation d'énergie, ou en mode sec pour les conditions hivernales extrêmes. La technologie OptiSpray ™ en instance de brevet de BAC optimise la couverture de pulvérisation pour mouiller complètement le serpentin et fournir jusqu'à 60% d'énergie de pompe réduite par rapport aux unités concurrentes. Le PF2 est le choix idéal pour les projets de remplacement ou d'expansion d'unités à contre-courant.
Remarque : Le PF2 a été remplacé par le PFi. Le PF2 continuera d'être disponible pour les applications nécessitant des batteries à ailettes.

Catalogue des produits
Données d'ingénierie
Manuel d'utilisation et d'entretien
Instructions de montage et d'assemblage
Caractéristiques
Directives de mise en page
Autres dessins (SAT, DXF, DWG, PDF)
En savoir plus
Spécifications techniques
  • Réference unique.pf2
  • Famille de produitsCooling Towers
  • Groupe de produitsClosed Circuit Cooling Towers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCTour de refroidissement
  • Nom UNSPSCCooling exchangers
  • Code UNSPSC40101702
  • Code Uniclass 2015En_30_70_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cooling towers
  • Code CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Numéro OmniClass23-33 23 00
  • Titre OmniClassCooling Towers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud