Publier vos produits
Store enrouleur à coffre B-Box Duo
Store enrouleur à coffre B-Box Duo
Store enrouleur à coffre B-Box Duo
Store enrouleur à coffre B-Box Duo
Store enrouleur à coffre B-Box Duo
    BANDALUX

    Store enrouleur à coffre B-Box Duo

    4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)

    Un double store pour un confort visuel maximal

    Les stores B Box Duo garantissent un confort visuel maximal à tout moment grâce à leur double tissu. Il s'agit donc d'une solution fonctionnelle et décorative pour les chambres d’hôtel, d’hôpital ou pour une résidence privée où les occupants peuvent contrôler facilement le store en fonction de l'intimité ou de l'opacité dont ils ont besoin.

    Les doubles stores sont composés d'un tissu blackout avec des guides occultants associé à un tissu décoratif qui apporte de la valeur esthétique et un control lumineux.

    La pose du B-Box Duo avec coffre est facile, il dispose d'un coffre et de coulisses autoportants. Son coffre visitable permet un entretien facile.

    DIMENSIONS DU COFFRE: 136 mm

    MANOEUVRES: Chaînette / Moteur

    Spécification
    • Store enrouleur à coffre système B-Box Duo de Bandalux commandé par chaînette ou moteur pour pose intérieure. La commande à chaînette prévoit un dispositif de sécurité enfant conformément à la règlementation européenne EN 13120. Le coffre du store B-Box Duo de 136 mm permet la pose de deux éléments : un voilage et un store occultant. Le coffre visitable et démontable se compose de deux profilés en aluminium extrudé avec finition laquée Qualicoat ou anodisée Qualanod. Système autoportant à coulisse en aluminium pour le store occultant arrière. L’enroulement de la toile se fait sur des tubes en aluminium de 44 o 55 mm en fonction des dimensions du store. Pour le tissu décoratif, barre de charge invisible ronde de 20 ou 30 mm de diamètre ou apparente Slim 35. Pour le tissu occultant, la barre de charge du store B-Box Duo est Mini Plain. Le coloris du profilé et des éléments décoratifs sont assortis au coloris du tissu ou en fonction des caractéristiques. 

      En option, disponible avec démultiplicateur de force ou ressort de rappel pour mécanisme à chaînette. Option de double tombée avec double support dans le même coffre (4 manœuvres indépendantes).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-b-box-duo
    • Famille de produitsRoller Shade
    • Groupe de produitsBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds