Publier vos produits
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
Store enrouleur à coffre O-Box
    BANDALUX

    Store enrouleur à coffre O-Box

    4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)

    Durabilité et précision avec un design exclusif

    Les stores enrouleurs O-Box disposent d’un coffre cylindrique et de composants inoxydables très résistants qui garantissent une longue durée de vie qui résistent aux intempéries.

    Bandalux a crée pour le système O-Box des supports de fixation au plafond ou au mur qui s’affranchissent des petites différences dimensionnelles. De cette façon, ils garantissent la résistance de l'installation, même pour des façades mur-rideaux ou des installations à différents niveaux pour lesquels un même support peut incorporer deux stores.

    De plus, les multiples options de guidage permettent un maintien optimal du tissu à l’extérieur.

    DIMENSIONS DU COFFRE: 95 / 130 mm

    MANOEUVRES: Chaînette / Manivelle / Moteur

    Spécification
    • Store enrouleur avec coffre système O-Box Bandalux commandé par [chaînette/manivelle/moteur Bandalux ou Somfy] Le coffre arrondi du store O-Box, [disponibles dans les dimensions 95 ou 130 mm] est un système visitable composé de deux profilés en aluminium extrudé avec finition [laquée Qualicoat ou anodisé Qualanod]. Pose au [mur ou plafond] par des supports spécifiques en aluminium. [En option, guidage par câble en inox de 5 mm, par tige en inox de 10 mm ou par guide en aluminium. Option spécifique de fixation et guidage par tige inox de 12 mm]. L’enroulement de la toile s’effectue sur des tubes d’un diamètre de [44-55-65-83 mm] en fonction de dimensions du store, [avec barre de charge invisible en version cylindrique de 30 ou 40 mm de diamètre ou apparente de forme rectangulaire de 35 mm]. Pour une pose extérieure, tous les composants sont en aluminium, en acier inoxydable ou traité en surface contre la corrosion. Le coloris du profilé et des éléments décoratifs sont assortis au coloris du tissu ou en fonction des caractéristiques. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-o-box
    • Famille de produitsRoller Shade
    • Groupe de produitsBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds