Publier vos produits
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
Store enrouleur à coffre Z-Box
    BANDALUX

    Store enrouleur à coffre Z-Box

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)

    Résistance aux vents maximale et opacité totale.

    Les stores enrouleurs Z-Box sont le système le plus résistant pour l'extérieur. Ils disposent de guides latéraux “zip” qui permettent de tendre parfaitement le tissu et de garantir une résistance aux intempéries.

    Le store Z-Box a obtenu la meilleure note de résistance au vent lors d’un essai réalisé par un laboratoire externe et indépendant, où il a pu résister à des vitesses de vent allant jusqu’à trois fois (265 km/h) la Classe 6 de la norme pour un store de 2000 x 2000 mm.

    Il s'agit du seul système 100 % opaque grâce au guidage à glissière associé aux tissus occultants.

    À l’extérieur et associé à un tissu Polyscreen, il permet d’économiser jusqu’à 55 % de climatisation et de garantir un excellent confort visuel et thermique.

    DIMENSIONS DU COFFRE: 100 / 130 mm

    MANOEUVRES: Moteur


    Spécification
    • Store enrouleur à coffre système Z-Box de Bandalux commandé par moteur à courant alternatif pour pose intérieure ou extérieure. Le coffre du store Z-Box de 100 ou 130 mm se compose de deux profilés extrudés assemblés formant un coffre extérieur pour protéger et cacher le rouleau de tissu ainsi que les différentes pièces du store. Le profilé avant (panneau avant du coffre) est visitable afin de permettre l’accès à l’intérieur sans avoir à démonter entièrement le store. Le store enrouleur à coffre Z-BOX est un système autoportant. L’enroulement de la toile se fait sur des tubes en aluminium de 65 o 83 mm en fonction des dimensions du store. Ce système permet de garantir que le tissu ne sort jamais des coulisses latérales en aluminium et procure une opacité complète grâce à ces coulisses en aluminium ZIP. Des deux côtés du tissu, une fermeture à glissière est thermosoudée le long d’un profilé en PVC situé à l’intérieur des coulisses latérales en aluminium. Elle amortit les forces exercées sur le tissu (le vent par exemple) et évite que le tissu sorte des coulisses ou se déchire. En guise de contrepoids, le store dispose d’une barre de charge apparente en aluminium extrudé avec finition [laquée Qualicoat ou anodisée Qualanod], en partie basse, afin que le tissu reste bien tendu et s’enroule parfaitement. Le coloris du profilé et des éléments décoratifs sont assortis au coloris du tissu ou en fonction des caractéristiques. En option du système autoportant, un support plafond ou mur est proposé pour la pose du coffre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-z-box
    • Famille de produitsBox Roller Shade
    • Groupe de produitsHidden roller shades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-08
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds