Publier vos produits
Store avec coffre Z-BOX SECRET
Store avec coffre Z-BOX SECRET
Store avec coffre Z-BOX SECRET
Store avec coffre Z-BOX SECRET
Store avec coffre Z-BOX SECRET
    BANDALUX

    Store avec coffre Z-BOX SECRET

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le store à enroulement Bandalux Z-Box Secret est livré avec des guides et des cassettes entièrement intégrés pour une installation en façade, mais il offre également la possibilité d'une installation non intégrée. Le capot avant du coffret est facile à entretenir, sans qu'il soit nécessaire de démonter le rideau. Il cache également les systèmes et tous les supports, ce qui le rend adapté à un usage intérieur et extérieur. Les matériaux de haute qualité utilisés par Bandalux dans la conception des rouleaux Z-Box Secret contribuent à son look moderne et minimaliste.


    Guides latéraux brevetés

    Z-Box Secret intègre un ensemble de guides latéraux avec un système d'amortissement qui garantit que le tissu reste bien fixé et tendu. La conception est brevetée par Bandalux et crée un guide en acier inoxydable indéformable et résistant à la chaleur.


    Caractéristiques

    • Différentes tailles de cassettes, atteignant une hauteur allant jusqu'à 7 mètres
    • Facile à installer grâce au système de clips pour les installations intérieures
    • Large gamme de tissus techniques et décoratifs disponibles
    • Profils intermédiaires en option qui assurent la stabilité du tissu face au vent
    • Système de sécurité pour enfants
    • Installation extérieure
    • Motorisation douce et silencieuse
    Spécification
    • Store enrouleur avec caisson Z-BOX SECRET de Bandalux entièrement intégrés à la façade avec un accès inferieur. Résistance au vent de classe 6 selon la norme EN 13561 et force 12 sur l’échelle de Beaufort. [.][avec double tombée et double guide de support : 2 actionnements.] [avec double tombée et double guide de support : 1 actionnement pour 2 stores par transmission.]

      Installation à [l’intérieur] [l’extérieur] grâce à des guidages autoportants Zip-Secret fixés de manière [frontale] [latérale] brevetées par Bandalux, qui incorporent un système amortissant pour faciliter l’installation et garantir la tension du tissu. [Lorsque le système est combiné à un tissu Blackout, il permet de bloquer l’entrée de la lumière du soleil]. Embouts avec axes en acier inoxydable calibré tournant sur des roulements en acier inoxydable encapsulés pour une rotation parfaite, un mouvement fluide et une réduction du bruit (sans entretien). Système avec une durabilité de classe 3 selon la norme EN13561 : 10 000 dépliages et 10 000 repliages.

      Le tissu est enroulé sur un tube en aluminium extrudé, conçu pour empêcher la formation de marques sur le tissu. Composants métalliques en aluminium et en acier inoxydable AlSi 316 avec traitement anticorrosion pour assurer le respect de la norme EN13561, Classe 4. Le caisson de 122x160 mm est composé de profilés en aluminium extrudé avec une finition [laquée Qualicoat] [anodisée Qualanod] incluyant un presse-étoupe avec un indice de protection IP65, conformément à la norme CEI 60529 qui permet d’éviter la pénétration de l’eau dans le boitier du moteur via le câblage. Le profilé inferieur est escamotable pour permettre l’accès à l’intérieur sans démonter complètement le système. La barre de charge visible Max a une capacité de charge de contrepoids supplémentaire pour garantir un tissu uniformément tendu. Supports, guides, accessoires et barre de charge dans une même couleur unifiée RAL [Blanc RAL 9016] [Noir RAL 9011] [Gris RAL 9006] [Anthracite RAL 7016] [Gris métal] [RAL spécial]. 3 ans de garantie.

      Système d'actionnement [moteur [câble Somfy] [radio RTS Somfy] [radio Bandalux] [radio RTS Somfy Silent] [radio IO Somfy] avec roue motrice conçue et brevetée par Bandalux qui réduit le bruit et la transmission des vibrations générées par le moteur dans sa rotation.]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-z-box-secret
    • Famille de produitsBox Roller Shade
    • Groupe de produitsHidden roller shades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds