Publier vos produits
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
Store à bandes verticales
    BANDALUX

    Store à bandes verticales

    4.7 sur 5 étoiles4.7(31 Avis)

    Store à bandes verticales

    Modulation de la lumière à 180º

    Les stores à bandes verticales permettent un contrôle précis de la lumière en deux mouvements: ouvrir/fermer et orienter. On actionne les lames par un simple geste en fonction de l'orientation du soleil, pour un confort visuel et thermique maximal.

    Les lames (de 89 et 127 mm) ont un espace de séparation adéquat entre elles. Lorsque le store est fermé le chevauchement entre les lames permet de protéger complètement de l'impact de la lumière et de la chaleur.

    Il s'agit de systèmes très versatiles qui d'adaptent aux grandes ouvertures, hauts plafonds et superficies irrégulières comme les dénivelés, corniches, escaliers et espaces courbes.

    MANOEUVRES: Chaînette / Manivelle / Moteur

    Spécification
    • Store à bandes verticales

      Modulation de la lumière à 180º

      Les stores à bandes verticales permettent un contrôle précis de la lumière en deux mouvements: ouvrir/fermer et orienter. On actionne les lames par un simple geste en fonction de l'orientation du soleil, pour un confort visuel et thermique maximal.

      Les lames (de 89 et 127 mm) ont un espace de séparation adéquat entre elles. Lorsque le store est fermé le chevauchement entre les lames permet de protéger complètement de l'impact de la lumière et de la chaleur.

      Il s'agit de systèmes très versatiles qui d'adaptent aux grandes ouvertures, hauts plafonds et superficies irrégulières comme les dénivelés, corniches, escaliers et espaces courbes.

      MANOEUVRES: Chaînette / Manivelle / Moteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical-blinds
    • Famille de produitsVertical Blind
    • Groupe de produitsVERTICAL BLINDS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds