Publier vos produits
I-TEC I36A/I42A/I48A/I60A Two Stage Indoor Solution A/C

I-TEC I36A/I42A/I48A/I60A Two Stage Indoor Solution A/C

Traduit par Google,

Le système de climatisation intérieure Bard I-TEC est conçu pour les salles de classe et autres applications similaires exigeant une efficacité élevée et un niveau sonore minimal, tout en restant pratique et réalisable. Il s'adapte également aux contraintes d'installation au-dessus des appuis de fenêtre, fréquentes dans les projets de rénovation d'établissements scolaires anciens. La gamme I-TEC relève ce défi grâce à de nombreuses innovations qui lui confèrent une esthétique soignée, tout en optimisant la facilité d'entretien et de maintenance, deux aspects essentiels pour les équipes techniques.


Bard Manufacturing est une entreprise familiale de quatrième génération, leader dans la fourniture de solutions de climatisation pour unités de traitement d'air (UPA) depuis plus de 100 ans. Nous sommes reconnus pour la conception, la fabrication et le service après-vente de produits de haute qualité, synonymes de performance, de technologie innovante et de fiabilité. Chez Bard, nous proposons des solutions de climatisation personnalisées, adaptées aux besoins et aux défis spécifiques de chaque marché : établissements scolaires, bâtiments modulaires, applications commerciales légères, télécommunications et marchés internationaux. Quels que soient vos besoins, votre application ou votre marché, Bard Manufacturing a le produit qu'il vous faut pour dépasser vos attentes. Qualité et innovation garanties, le tout soutenu par un service irréprochable. C'est la différence Bard.

Spécification
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bard-1002
  • Famille de produitsInterior Solution
  • Groupe de produitsI-TEC A/C Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)94
  • Largeur (pouces)47.62
  • Profondeur (pouces)49.37
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)980
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment