Publier vos produits
I-TEC I36Z/I42Z/I48Z/I60Z Two Stage Indoor Solution H/P

I-TEC I36Z/I42Z/I48Z/I60Z Two Stage Indoor Solution H/P

Traduit par Google,

Le système de pompe à chaleur intérieure Bard I-TEC est conçu pour les salles de classe et d'autres applications similaires exigeant une efficacité élevée et les niveaux sonores les plus bas possibles qui sont pratiques et réalisables, et répond également à l'exigence de rebord de fenêtre pour de nombreux projets de remplacement sur une école plus ancienne. bâtiments. La série I-TEC relève ce défi avec de nombreuses caractéristiques de conception innovantes résultant en une apparence très raffinée tout en améliorant les caractéristiques de maintenance et d'entretien très importantes nécessaires au personnel de maintenance et de service des installations.

Spécification
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.i36z1_i48z1_i60z1
  • Famille de produitsInterior Solution
  • Groupe de produitsI-TEC Heat Pump Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)94.5
  • Largeur (pouces)61.5
  • Profondeur (pouces)31.3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1110
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment