Compact et pratique : ce déshumidificateur de vide sanitaire et de sous-sol de petite taille et léger pour la déshumidification des espaces restreints. Il avec 2 poignées rigides le rend facile à positionner partout où vous avez besoin d'éliminer l'humidité. Supprimez 55 pintes à 80 °F, 60 % avec une efficacité énergétique de 2,4 L/kWh, et traite l'air jusqu'à 130 CFM, couvre 1 300 pieds carrés, répertorié cETL.
Longue durée de vie : équipé de bobines en acier inoxydable pour fournir un service à long terme sans réparation ni remplacement. Vidange continue par gravité, démarrage de la mémoire, activation/désactivation automatique. Équipé d'une option Duct pour focalisé.
Télécommande : les déshumidificateurs de sous-sol AirWerx55 sont conçus avec la fonction de surveillance à distance, cela fait de cet appareil un choix idéal pour les endroits où la détection et le contrôle à distance sont nécessaires, c'est également un bon choix pour l'isolation phonique et l'économie d'espace.
5 ans de garantie : nous offrons une garantie de 5 ans à ce déshumidificateur de vide sanitaire, dispose d'un boîtier en tôle métallique pour protéger la partie interne de tout impact sans bosses. un déshumidificateur de vide sanitaire avec tuyau de vidange. Il est répertorié cETL.
Cette unité a une large gamme d'applications, y compris les vides sanitaires, les sous-sols, les entrepôts, les bureaux, les usines, les magasins, les appartements, les zones de stockage, les restaurants, les bars et les musées.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |