Publier vos produits
Impermeabilizante cementoso súper flexible: Hidrotek Flex
Impermeabilizante cementoso súper flexible: Hidrotek Flex
Impermeabilizante cementoso súper flexible: Hidrotek Flex
Impermeabilizante cementoso súper flexible: Hidrotek Flex
    Bemezcla

    Impermeabilizante cementoso súper flexible: Hidrotek Flex

    Traduit par Google,

    BEMEZCLA® HIDROTEK FLEX est un pare-vapeur flexible et imperméable. Sa préparation ne nécessite aucune eau. Il comble les fissures et les fissures existantes jusqu'à 4 mm. Il résiste aux mouvements de surface causés par les variations de température et d'humidité. Il sèche rapidement et ne nécessite aucun durcissement. Il peut être peint, recouvert de plâtre, de mortier céramique, de revêtements époxy, etc. Pour applications intérieures et extérieures. Il résiste aux intempéries ; aucun nouveau revêtement n'est nécessaire. Il protège le béton contre la carbonatation et la corrosion.

    Spécification
    • Propiedades

      Super Flexible e impermeable

      Protección para concreto

      Barrera de vapor y pigmentable

      Puenta grietas y fisuras existentes hasta 4mm

      No requiere curado

      Secado express

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bemezcla-hidrotek-flex
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud