Publier vos produits
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - HS 200

Traduit par Google,

Membrane d'étanchéité haute performance à base de ciment

    UZIN HS 200 est une membrane d'étanchéité monocomposante flexible à base de ciment, destinée aux carrelages et aux pierres pour des applications intérieures et extérieures, commerciales, résidentielles et en milieu immergé. Utilisée comme membrane d'isolation des fissures, UZIN HS 200 réduit également la propagation des fissures dans les sols carrelés et en pierre.

    Spécification
    • Applications

      • Over properly prepared concrete, masonry, cement mortar beds, and leveling coat
      • Over tile industry recommended backer boards
      • Over gypsum wallboard (interior)
      • Over industry-standard plywood (interior, dry conditions)
      • Over radiant heated substrates
      • Over UZIN brand surface preparation products where applicable
      • For use in showers, bathrooms, nursing homes, hotels, kitchens, laundry rooms, pools, spas, walkways, pool decks, balconies, building facades, fountains
      • For use in steam rooms or steam showers when used in conjunction with a vapor barrier (perm rating 0.1 or less ASTM E-96 Procedure A)
      • For immersion and exterior applications, excellent freeze-thaw, aging, and fatigue resistance
      • To prevent in-plane floor cracks from transmitting through tile or stone

      Properties

      • One-component - No latex admix needed
      • Fine textured raw materials - Smooth application
      • Tested and approved - Validated performance and peace of mind
      • No mesh required to meet ANSI A118.10 - Easier application & reduced potential of weak points
      • Variable water ratio - Control viscosity to preferred workability
      • Hybrid-set speed - Good working time, yet same-day tile installation
      • Light color - Easy to see reference lines
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uzin-hs200
    • Famille de produitsWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • Groupe de produitsSheet Membranes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité