Publier vos produits
Rangement KX - Armoire à portes coulissantes
Rangement KX - Armoire à portes coulissantes
Rangement KX - Armoire à portes coulissantes
Rangement KX - Armoire à portes coulissantes
    Bene

    Rangement KX - Armoire à portes coulissantes

    Meubles individuels ou combinaison de meubles bas et de meubles à poser.

    Spécification
    • Description du produit

      Armoire à portes coulissantes KX
      Elle est équipée de deux portes coulissantes d’un côté. Façade en mélaminé, panneau en particules fines de 16 mm, poignée
      en plastique dans une couleur de base. Le fond et la façade sont de la même couleur, avec profilé de roulement intégré. Corps épaisseur de panneau 19 mm, en mélamine blanche. Dos : panneau en particules fines de 12 mm. Vérin de réglage : matière plastique, AS asphalte. Hauteur : 37 mm pour fond et top de 19 mm d’épaisseur ; 4 à 6 vérins par armoire, hauteur réglable : + 20 mm.

      Dimensions
      Largeur : 1200 mm
      Profondeur : 445 mm
      Hauteurs : 2 HC / 740 mm, 2 HC / 830 mm oder 3 HC / 1.130 mm. (HC = Hauteur classeur)

      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kx-storage
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsCabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1130
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)85
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage