Publier vos produits
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
NOOVO by Bene - Siège
    Bene

    NOOVO by Bene - Siège

    La chaise bistrot réinterprétée dans un matériau durable et inédit.

    Spécification
    • NOOVO by Bene
      SIT WITH US : PRENEZ PLACE
      Design: Form Us With Love

      Ce siège intemporel renforce la cohésion entre les individus et offre de multiples possibilités de personnalisation. Adapté à une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur, il associe dans une combinaison unique durabilité, polyvalence, longévité, individualité et confort. Cinq coloris ainsi qu’une assise aisément interchangeable disponible en cinq finitions différentes permettent de personnaliser le siège. Grâce à l’emploi de matériaux recyclés postconsommation, ce siège contribue à la réduction de l’empreinte écologique.

      Description du produit

      Siège : le siège est composé de polypropylène 100 % recyclé, sans ajout de fibres de verres, ce qui facilite
      le tri pour le recyclage au moment du démontage. Les patins existent au choix en plastique ou en feutre.

      Assise : l’assise peut être choisie en option dans cinq matériaux différents et le client final peut la changer.

      • Plastique : couleur toujours identique au siège.
      • Bois : multiplis placage ébénisterie.
      • Résille
      • Cannage
      • Tapissage : mousse de polyuréthane recouverte de tissu, de cuir synthétique ou de cuir, selon collection Bene.
        Une version ignifuge (CRIB 5) peut être choisie en option.

      Les modèles en plastique ou avec rembourrage (mousse et tissu pour l’extérieur) peuvent également être utilisés dans les espaces extérieurs.

      Changement de l'assise : l’assise est fixée avec 6 vis à la structure du siège. Le client final peut procéder lui-même intégralement au changement de l’assise.

      Dimensions

      • Largeur : 465 mm
      • Hauteur : 820 mm
      • Profondeur : 475 mm
      • Profondeur d’assise : 390 mm
      • Hauteur d'assise : 460 mm
      • Largeur du dossier : 405 mm

      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.noovo-by-bene
    • Famille de produitsChair & Upholstered Furniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes