Publier vos produits
NOOVO Outdoor by Bene - Siège
NOOVO Outdoor by Bene - Siège
NOOVO Outdoor by Bene - Siège
NOOVO Outdoor by Bene - Siège
    Bene

    NOOVO Outdoor by Bene - Siège

    La chaise bistrot outdoor réinterprétée dans un matériau durable et inédit qui résiste aux intempéries.

    Spécification
    • NOOVO Outdoor by Bene 
      SIT WITH US : PRENEZ PLACE
      Design: Form Us With Love

      Une chaise intemporelle qui rassemble les personnes et offre de nombreuses possibilités de personnalisation. NOOVO Outdoor peut parfaitement être utilisée à l'extérieur, sur les terrasses ou dans les jardins. Le matériau de sa structure ainsi que les galettes d'assise interchangeables en font une chaise polyvalente, s’adaptant à tous les goûts et usages. 

      Description du produit

      Siège : le siège est composé de polypropylène 100 % recyclé, sans ajout de fibres de verres, ce qui facilite
      le tri pour le recyclage au moment du démontage. Les patins existent au choix en plastique ou en feutre.

      Assise : l’assise peut être choisie en option dans deux matériaux différents et le client final peut la changer.

      • Plastique : couleur toujours identique au siège.
      • Tapissage : mousse de polyuréthane recouverte tissu pour l’extérieur, selon collection Bene

      Changement de l'assise : l’assise est fixée avec 6 vis à la structure du siège. Le client final peut procéder lui-même intégralement au changement de l’assise.

      Dimensions

      • Largeur : 465 mm
      • Hauteur : 820 mm
      • Profondeur : 475 mm
      • Profondeur d’assise : 390 mm
      • Hauteur d'assise : 460 mm
      • Largeur du dossier : 405 mm

      Informations sur le produit
      Vous trouverez des informations détaillées sur les couleurs et les matériaux disponibles ainsi que d'autres variantes du produit dans la fiche technique du produit ou sur le site Web.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.noovo-outdoor-by-bene
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsChair & Upholstered Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalRecycled Polyethylene
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes