Publier vos produits
ADVANCE® Interior Paint

ADVANCE® Interior Paint

Traduit par Google,

Peinture intérieure ADVANCE

Une peinture alkyde à base d'eau de qualité supérieure qui offre une gamme complète de finitions durables haut de gamme, idéales pour les portes, les boiseries et les armoires.

  • Application et sensation exceptionnelles
  • Couverture et masquage exceptionnels
  • Durcit pour obtenir une finition dure de qualité meuble
  • Teinté avec les colorants à base d'eau exclusifs de Benjamin Moore
  • Faible teneur en COV même après teinture
  • Disponible dans plus de 3 500 couleurs

Les reflets incluent :

  • Satin
  • Semi-brillant
  • Haute brillance

Contactez Benjamin Moore

Spécification
  • Interior/ExteriorInterior
    Recommended For Use OnDoors, trim, cabinets, walls, and ceilings. For primed or previously painted wallboard, plaster, masonry, wood, and metal.
    SubstrateDrywall, Plaster, Wood, Masonry, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal
    VOC Range< 50
    RegulatoryVOC compliant in all areas
    SpecificationsQualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Health Product Declaration available, Qualifies for CHPS low emitting credit
    Coverage (Sq. Ft./Gal)37.2-46.5 sq. m. (400-450 sq. ft.)
    Number of Recommended Coats1 or 2
    Dry Time4-6 hours
    Recoat Time16 hours
    Full Cure (Days)7
    Resin Vehicle TypeWaterborne Alkyd
    Clean UpSoap and Water
    Volume Solids (±2%)38.4
    WFT: Wet Film Thickness (mils)3.6
    DFT: Dry Film Thickness (mils)1.3
    WPG (Weight per Gallon)4,9 kg (10,9 lb)
    ApplicatorNylon/Polyester Professional Brushes, Shed-Resistant Professional Roller Covers
    Application Temp Range (°F)10-32.2 °C (50-90 °F)
    Application Spray Pressure (PSI)1500-2500
Spécifications techniques
  • Réference unique.Advance-interior-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsInterior Paint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes