Publier vos produits
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    Traduit par Google,

    SUPREMA® est une gamme complète de peintures acryliques latex ultra-premium à très faible teneur en COV. Elle allie un pouvoir couvrant exceptionnel à une durabilité, une lavabilité et une résistance au colmatage supérieures. Elle est idéale pour tous les espaces intérieurs exigeant des performances optimales.

    -SUPREMA est formulé à partir de résines de la plus haute qualité pour offrir une meilleure résistance au frottement, une résistance accrue au colmatage, ainsi qu'un écoulement et un nivellement supérieurs.
    -Une meilleure résistance au blocage est obtenue grâce à des particules de résine plus résistantes, créant une finition plus dure
    - Excellente fluidité et nivellement
    -S'applique facilement et sèche pour un fini lisse et uniforme


    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.de-006
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord