Publier vos produits
EVERSHIELD® Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, 100% Acrylic

EVERSHIELD® Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, 100% Acrylic

Traduit par Google,

Gamme supérieure de peintures extérieures 100 % acryliques, la meilleure de sa catégorie

EVERSHIELD® est une gamme complète de peintures 100% acryliques ultra-premium à très faible teneur en COV, idéales pour une utilisation sur des projets haut de gamme où des performances et une durabilité supérieures sont requises.

-Formulé à l'aide d'une technologie de pointe et d'ingrédients de première qualité qui offrent des performances, une durabilité, une couverture et une adhérence inégalées
-Protection ultime contre la pénétration de l'humidité et la décoloration UV
-Résistance exceptionnelle à la saleté
-Rétention de brillance exceptionnelle
-Propriétés non bloquantes supérieures

Contactez Dunn-Edwards Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.de-003
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsExterior Paints & Primers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord