Publier vos produits
Aura® Exterior Paint

Aura® Exterior Paint

Traduit par Google,

L'extérieur AURA doté de la technologie Color Lock ® exclusive à Benjamin Moore offre la performance ultime pour des couleurs riches et pleines et une durabilité sans précédent.

Caractéristiques:

  • Résine perfectionnée en laboratoire exclusive à Benjamin Moore
  • Excellente résistance à la décoloration et rétention du brillant
  • Technologie exclusive Color Lock ® de Benjamin Moore
  • Fournit une profondeur de couleur inégalée et réduit le farinage pour garantir des résultats époustouflants qui résistent à l'épreuve du temps.
  • Formation d’un film important dès la première couche
  • Terminez les travaux plus rapidement en utilisant moins de peinture
  • Résistance au blocage améliorée et adhérence réduite
  • Augmenter l’efficacité du chantier et minimiser les perturbations
  • Revêtement perméable
  • Le revêtement respirant est moins sujet aux cloques, offrant une durabilité et une protection à long terme
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®
  • Contribue à une meilleure tenue du masquage et de la couleur dans toutes les couleurs Benjamin Moore


    Information additionnelle:

    Couleurs disponibles : Disponible en milliers de couleurs, Ready Mix White

    Lustre (ou brillant) : plat, faible lustre, satiné, brillant doux

    Nettoyage : eau et savon

    Type de résine : 100 % acrylique exclusif

    Utilisation recommandée : Extérieur

    Note MPI : 10


      Contactez Benjamin Moore

      Spécifications techniques
      • Réference unique.aura-exterior-paint
      • Famille de produitsPaints and Varnishes
      • Groupe de produitsExterior Paint
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-01-11
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaque
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
      • Numéro OmniClass23-15 21 11
      • Titre OmniClassPaints and Varnishes

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      Canada
      États-Unis