Publier vos produits
Eco Spec® Interior Paint

Eco Spec® Interior Paint

Traduit par Google,

Eco Spec ® est notre peinture intérieure haut de gamme la plus « verte ».

Avec zéro COV et zéro émission, Eco Spec® est le choix idéal lorsqu'une peinture respectueuse de l'environnement est requise et est teintée avec le système de colorant zéro COV exclusif Gennex ® de Benjamin Moore.

  • Zéro COV et émissions
  • Excellentes propriétés de maintien
  • 100% acrylique
  • Séchage rapide pour une remise en service le jour même
  • Résistant aux éclaboussures
  • CERTIFIÉ Asthmatique et allergique*
  • Certifié Green Seal
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®


    Informations complémentaires :

    Couleurs disponibles : Blanc

    Brillance (ou brillant) : mat, coquille d'œuf, semi-brillant

    Nettoyage : eau et savon

    Type de résine : 100 % latex acrylique

    Utilisation recommandée : intérieur

    Évaluation MPI : Approuvé pour plusieurs catégories

    Niveau de COV : 0,0

        Contactez Benjamin Moore

        Spécifications techniques
        • Réference unique.eco-spec-interior-paint
        • Famille de produitsPaints and Varnishes
        • Groupe de produitsInterior Paint
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-01-11
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalLaque
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
        • Numéro OmniClass23-15 21 11
        • Titre OmniClassPaints and Varnishes

        Disponibilité de la région

        Amérique du Nord
        Canada
        États-Unis