Publier vos produits
Ultra Spec® EXT Paint

Ultra Spec® EXT Paint

Traduit par Google,

La peinture Utra Spec EXT est un revêtement extérieur de qualité professionnelle conçu pour répondre aux besoins des entrepreneurs en peinture professionnels, des gestionnaires d'installations, des gestionnaires immobiliers et des prescripteurs.

  • Durabilité exceptionnelle du film
  • Pouvoir couvrant exceptionnel
  • Résistant à la décoloration, aux cloques et aux alcalis
  • Peut être appliqué à des températures allant jusqu'à 40°F (4,4°C)
  • Facile à appliquer
  • Séchage rapide pour un recouvrement rapide
  • Fournit un revêtement résistant à la moisissure
  • Faible teneur en COV dans n'importe quelle couleur
  • Conçu avec la technologie de couleur Gennex ®

Information additionnelle:

Couleurs disponibles : Blanc et bases 1X, 2X, 3X, 4X

Lustre (ou brillant) : Plat, Faible Lustre, Satiné, Brillant

Nettoyage : eau et savon

Type de résine : Acrylique exclusif

Utilisation recommandée : Extérieur

Note MPI : 10

Niveau de COV : 45,0


    Contactez Benjamin Moore

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultra-spec-ext-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsExterior Paint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes