Publier vos produits
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traduit par Google,

    Le boîtier semi-encastré de la série 1020 offre une protection robuste pour les connexions de communication et de télévision dans un format compact. Fabriqué en acier galvanisé, il permet une installation rapide et un accès aisé au câblage, tout en conservant une apparence professionnelle pour les applications résidentielles et commerciales.

    Caractéristiques

    • Ouverture à l'arrière pour un accès facile aux épissures ou aux blocs de terminaison pour le raccordement aérien ou souterrain.
    • Se fixe directement sur les montants espacés de 40,6 cm (16 po).
    • Fabriqué en acier galvanisé de calibre 24
    • Couvercle fixé à l'aide de deux vis à fente
    • Couvercles en relief
    • Léger - 15,6 oz (0,975 lb)
    • Dessus et dessous fermés, dos ouvert

    Les modèles de la série 1020 comprennent

    • Boîtier et couvercle - 40 unités par carton
    • Choix de couvercle galvanisé avec vis à fente :
      • « Communications » en relief
      • "TV" en relief
    • Les boîtiers et les couvercles peuvent être achetés séparément.
    Spécification
    • BN Model #1020 - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; Communications embossed
      1020TV - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; TV embossed
      1020B - Communications embossed lid only
      1020B-TV - TV embossed lid only
      Installed Measurements14.25" (W) x 4.5" (H) x 1.5" (D)
      Carton Qty / Weight40 / 39 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1020-series-semi-recessed-enclosure
    • Famille de produitsEnclosures
    • Groupe de produitsExterior Semi-Recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)14.25
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)0.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes