Publier vos produits
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traduit par Google,

    La série 1100 propose un boîtier semi-encastré robuste, conçu pour une utilisation extérieure. Fabriqué en acier zingué de calibre 20 avec une finition beige poudrée, ce boîtier est doté d'un couvercle complet et de parties supérieure et inférieure ouvertes pour un accès mural. Livré avec un panneau de montage en contreplaqué intégré, il est idéal pour les installations de communication et de télévision organisées.

    Caractéristiques

    • Dimensions extérieures : 35,6 cm (L) x 27,9 cm (H) x 14 cm (P)
    • Couvercle entièrement fermé, fixé par deux vis
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 20 avec une finition beige thermolaquée
    • Ouvrir en haut et en bas vers le mur intérieur
    • panneau de montage en contreplaqué
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R
    • Léger - seulement 6,35 livres.
    • Ce modèle est livré dans une configuration compacte et se déploie à sa profondeur maximale lors de l'installation, ce qui réduit l'espace nécessaire au stockage et au transport de cet enclos.

    Les modèles de la série 1100 comprennent

    • Boîtier et couvercle
    • Choix de couvercle en acier zingué :
      • « Communications » en relief (standard)
      • Inscription « TV » en relief (disponible)
    • Disponible avec barre de mise à la terre optionnelle de type n° 4-14
    Spécification
    • Dimensions (Expanded)14" (W) x 11" (H) x 5.5" (D)
      TypeExterior, Semi-Recessed
      CertificationUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Weight (includes lid)6.35 lbs.
      Model #1100C-E: Exterior semi-recessed with plywood back; Communications embossed lid
      1100C-E-TV: Exterior semi-recessed with plywood back; TV embossed lid
      1100C-E-G: 1100C-E enclosure; includes #4-14 wire ground bar
      1100C-E-G-TV: 1100C-E-TV enclosure; includes #4-14 wire ground bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1100-series-semi-recessed-enclosure
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSemi-Recessed Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)5.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-11 19 00
    • Titre OmniClassSlide and Avalanche Protection

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique