Publier vos produits
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    Traduit par Google,

    Boîtier robuste et résistant aux intempéries, à montage en surface, fabriqué en acier zingué de calibre 16 avec une finition peinture poudre beige. Il comprend une porte à charnières renforcée avec un loquet hexagonal encastré, un panneau arrière en contreplaqué, une barre de mise à la terre et plusieurs ouvertures pour conduits.

    Caractéristiques

    • Boîtier de service extérieur entièrement fermé
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 16 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières renforcée de calibre 16 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • « Communications » en relief
    • Poids du colis : 24 kg | Dimensions : 61 cm (L) x 66 cm (H) x 20 cm (P)
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Le coffret de service 24268W-SM comprend :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Barre de mise à la terre à 4 positions pour fils n° 4-14
    • Panneau arrière en contreplaqué de 19 mm (3/4 po) pour le montage d'équipement utilitaire
    • 2 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 2"; 10 ouvertures prédécoupées pour conduit de 3/4" à 1-1/2".
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • Famille de produitsLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Groupe de produitsSurface-Mount Enclosure
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique