Publier vos produits
36-Inch Series Surface-Mount Enclosures
36-Inch Series Surface-Mount Enclosures
36-Inch Series Surface-Mount Enclosures

    36-Inch Series Surface-Mount Enclosures

    Traduit par Google,

    Deux tailles disponibles. Le coffret de service extérieur de 91 cm (36 pouces) est fabriqué en acier zingué de calibre 14, offrant une excellente résistance aux intempéries et une finition peinture poudre beige. Il comprend une porte à charnières renforcée avec un loquet hexagonal encastré, un panneau arrière en contreplaqué, une barre de mise à la terre et 12 entrées de câbles.

    Caractéristiques

    • Deux modèles :
      • 36368W-UL : 36 po (L) x 36 po (H) x 8 po (P)
      • 36369W-UL : 36 po (L) x 36 po (H) x 9 po (P)
    • boîtiers de service extérieurs entièrement fermés
    • Fabriqué en acier zingué de calibre 14 avec une finition beige thermolaquée
    • Porte à charnières renforcée de calibre 14 avec loquet hexagonal encastré de 7/16 po
    • « Communications » en relief
    • Poids du colis : 115 lb (36368W-UL) | 119 lb (36369W-UL)
    • Homologué UL (UL 1863) ; conçu selon la norme NEMA 3R

    Les boîtes de service de 36 pouces comprennent :

    • Enceinte avec porte à charnières
    • Panneau arrière en contreplaqué de 3/4 po pour le montage d'équipement utilitaire
    • Barre de mise à la terre à 4 positions n° 4-14
    • 12 KO au total
    Spécification
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #s (Dimensions/Box Weight)36368W-UL: 36" (W) x 36" (H) x 8" (D) | 115 lbs.
      36369W-UL: 36" (W) x 36" (H) x 9" (D) | 119 lbs.
      Knockouts36368W-UL: 2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 10 knockouts 1-1/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
      36369W-UL: 2 knockouts 2-1/2" to 3-1/2" (for 2" to 3" conduit) & 8 knockouts 1-3/8" to 1-3/4" (for 1" to 1-1/2" conduit)
      CertificationsUL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36-surface-mount-enclosures
    • Famille de produitsEnclosures
    • Groupe de produitsExterior Surface-Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enTaïwan
    • Poids net (Lbs)115
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000261
    • Nom ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices