Disponible en quatre tailles. Le boîtier de la série MM s'intègre parfaitement dans les espaces muraux avant la pose des plaques de plâtre. Il est composé d'un corps en acier de calibre 20 et d'un couvercle en acier de calibre 18, tous deux équipés d'un système de fixation universel compatible avec la plupart des modules. Il comprend des fentes de montage latérales avec repères de profondeur, des ouvertures prédécoupées en haut et en bas, ainsi qu'une ouverture pour le raccordement au réseau électrique.
Caractéristiques
Les modèles de la série MM comprennent
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |