Publier vos produits
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    Traduit par Google,

    La collection Bravo propose des poignées rectangulaires pour les maisons contemporaines. Cette poignée de rebord en nickel brossé s'agencera parfaitement aux conceptions contemporaines. La collection Bravo vous propose des poignées d'armoire modernes à placer dans votre maison.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Length: 1 3/4in.
      Collection: Bravo
      Width: 3/4in.
      Finish: Brushed Nickel
      Height/Projection: 1 3/4in.
      Product Type: Edge Pull
      Base: 11/16in.
      Material: Aluminum
      Center to Center: (CC)32mm (1 1/4in.)
      Style: Contemporary
      Item Weight: 0.0376 lbs per PC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berenson-1052-4BPN-P-Bravo-Finger-Cabinet-Pull
    • Famille de produitsCabinetry
    • Groupe de produitsHardware
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Nom UNSPSCHardware and fittings
    • Code UNSPSC401417
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numéro OmniClass23-21 23 17 11
    • Titre OmniClassResidential Cabinet