Publier vos produits
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
    Berenson

    Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull

    Traduit par Google,

    La collection Traditional Advantage Two vous offre une quincaillerie d'armoire classique dans des finitions intemporelles. La forme carrée de cette poignée Verona Bronze lui donne un style du passé. La collection Traditional Advantage Two vous offre une quincaillerie d'armoire au design vintage.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Length: 4 1/2in. 

      Collection: Traditional Advantage 

      Width: 3/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 3/4in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.157 lbs per PC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berenson-9377-10VB-P-Advantage-Plus-Center-Cabinet-Handle-Pull
    • Famille de produitsCabinetry
    • Groupe de produitsHardware
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Nom UNSPSCHardware and fittings
    • Code UNSPSC401417
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Numéro OmniClass23-21 23 17 11
    • Titre OmniClassResidential Cabinet