Publier vos produits
Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)
Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)
Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)

    Domed Roof Hatch – Aluminum (BA-ALRH-DO)

    Traduit par Google,

    BA-ALRH-DO Trappe de toit bombée – Aluminium

    Assurez un accès fiable et constant, tout en bénéficiant d'un éclairage naturel, grâce à la trappe de toit bombée BA-ALRH-DO en aluminium de Best Access Doors. Grâce à ses ressorts hydrauliques, la trappe BA-ALRH-DO offre au personnel de maintenance un accès sans contrainte, permettant une ouverture et une fermeture sans effort d'une seule main, permettant ainsi aux techniciens et au personnel de maintenance de maintenir fermement et en toute sécurité les protections et les rampes.

    Cette trappe d'accès au toit en aluminium durable et nécessitant peu d'entretien offre une utilité accrue grâce à sa polyvalence et à sa gamme d'applications dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.

    BA-ALRH-DO contribue à réduire la consommation d'énergie, avec une isolation PIR de 1", des joints EPDM et un puits de lumière en forme de dôme éclairant efficacement les espaces de travail sombres.

    Bénéficiez d'une plus grande efficacité et de la joie de la lumière naturelle avec ARLH-DO

    • Composition étanche aux intempéries et à l'air : BA-ARLH-DO est doté de joints en mousse EPDM affleurants le long de l'intérieur de son couvercle pour empêcher la poussière, les débris et les courants d'air de pénétrer dans vos bâtiments.
    • Puissant moteur à ressort à gaz : Lorsqu'ils sont engagés, les opérateurs à ressort à gaz permettent une ouverture solide et constante, supportant une charge utile allant jusqu'à 40 lb/pi².
    • Éclairage naturel avec dôme : BA-ARLH-DO illumine les espaces de travail, améliorant la visibilité et le bien-être. Des canaux d'évacuation de la condensation assurent la visibilité.
    • Efficacité du bâtiment améliorée : cette trappe de toit en aluminium de type boîte est dotée d'un rebord avec une isolation PIR jusqu'à 1" d'épaisseur, offrant une valeur R exceptionnelle de 6.
    • Protection renforcée : BA-ARLH-DO empêche tout accès non autorisé, avec une poignée en T extérieure équipée d'un ensemble de verrouillage et de levier intérieur en acier inoxydable renforcé par des dispositifs de cadenas intérieurs et extérieurs.
    • Fonctionnement à une main : les charnières à pivot en aluminium robustes du BA-ARLH-DO se verrouillent en place, garantissant que l'autre main est disponible pour une prise ferme du garde-corps.
    • Verrouillage automatique pour un maximum de commodité : ce modèle fonctionne avec une poignée en T robuste pour une meilleure prise en main et un mécanisme de verrouillage automatique lorsque le travail est terminé.
    • Composition anticorrosion : BA-ARLH-DO comprend de l'aluminium et de l'acier inoxydable pour une durabilité et une résistance exceptionnelles à l'usure, à la rouille et à la corrosion dans des conditions difficiles et humides.


    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-ALRH-DO Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") with 20-gauge steel inside liner
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with pre-drilled mounting holes for completely flush fit
      • Door Latch: Self-latching, stainless steel outside T handle, with inside lock
      • Note: An outside padlock provision is also included
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" SS pin
      • Material: Stainless steel and aluminum with mill finish
      • Finish: Mill finish 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domed-roof-hatch-aluminum
    • Famille de produitsRoof Hatch
    • Groupe de produitsDomed Roof Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors