Publier vos produits
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)

    Hinged Floor Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-HFR-18)

    Traduit par Google,

    Trappe de sol à charnière BA-HFR-18 encastrée de 1/8 po pour carrelage/moquette en vinyle

    Vous cherchez un moyen fiable et sécurisé d'accéder aux installations techniques sous des sols en carrelage ou moquette ? Découvrez la trappe de sol à charnière BA-HFR-18, conçue avec un évidement de 3,2 mm (1/8 po) spécialement conçue pour les sols en carrelage ou moquette, par Access Doors Canada.

    Doté d'une porte encastrée pratique, le BA-HFR-18 reste parfaitement dissimulé dans son cadre et peut facilement accueillir de la moquette ou des inserts en vinyle. Fabriqué avec une plaque d'aluminium robuste, le HFR-18 peut supporter une charge utile allant jusqu'à 68 kg/cm², ce qui en fait la solution idéale pour les zones à fort trafic.

    Pourquoi choisir le BA-HFR-18 :

    • Convient pour l'intérieur et l'extérieur : la construction robuste en aluminium du BA-HFR-18 fonctionne bien dans divers environnements, y compris les installations extérieures.
    • Supporte des charges lourdes : la plaque en aluminium de ce modèle peut supporter une charge utile allant jusqu'à 150 livres par pied carré.
    • Caractéristiques de sécurité : Le BA-HFR-18 est livré avec un cadre soudé, une bride d'ancrage intégrale de 1" et des sangles d'ancrage soudées, garantissant une unité robuste et fiable avec une excellente gestion de la charge.
    • Conception dissimulée : Le couvercle encastré du BA-HFR-18, acceptant les carreaux de moquette ou de vinyle, offre une finition subtile et discrète.
    • Ouvertures faciles : Grâce à ses charnières pivotantes extrudées et à ses barres de torsion pour faciliter le levage, le BA-HFR-18 s'ouvre en douceur jusqu'à 90 degrés. Il se verrouille également solidement en place grâce à des bras de maintien en vinyle rouge.
    • Finition élégante : BA-HFR-18 vous permet de conserver une surface lisse avec une finition affleurante et une poignée extérieure amovible.
    • Solution d'accès polyvalente : BA-HFR-18 est un choix idéal pour accéder aux espaces dans les bureaux, les centres de données, les lieux commerciaux, à l'extérieur et dans d'autres zones où un aspect professionnel est essentiel !

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-HFR-18 Specifications:

      • Material:The door and frame are constructed from aluminum.
      • Frame: The angle frame is crafted from aluminum extrusion, featuring a 1" anchor flange on three sides and welded anchor straps on the hinge side.
      • Hinges:Extruded aluminum hinges, welded to the panel's side with pivot-on stainless steel pins. Note: Includes hold open arms with a red vinyl grip.
      • Lock and Latch: Equipped with a stainless steel slam lock featuring a fixed inside handle, along with a removable outside handle and threaded plug.
      • Finish: Comes in a mill finish with a bituminous coating applied to the frame's exterior.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hinged-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • Famille de produitsFloor Hatch
    • Groupe de produitsRecessed Floor Hatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors