Publier vos produits
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)
Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)

    Access Panel - Drywall Inlay for Tiling, INVISA HATCH™ (BA-IVT)

    Traduit par Google,

    Incrustation de cloison sèche BA-IVT Invisa Hatch™ pour carrelage mural

    Maintenez un accès ultra-discret aux murs et plafonds non classés grâce à l'insert pour cloison sèche BA-IVT Invisa Hatch™ pour carrelage mural de Best Access Doors. Non seulement BA-IVT offre un accès rapide et facile aux installations grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée, mais il le fait avec une précision absolue pour une finition à peine visible.

    Ce modèle est idéal pour une installation dans des murs et plafonds non classés, grâce à sa conception en aluminium ultra-léger, facile à installer. La porte à panneau amovible du BA-IVT offre un accès confortable pour les applications où l'espace est limité ou où un point d'inspection plus grand est requis.

    Ce modèle est très adaptable et bien adapté aux salles de bains, cuisines et autres applications où du carrelage est impliqué et où un accès discret est requis.

    Pourquoi choisir IVT?

    • Structure robuste : Le BA-IVT est composé d'aluminium et ses cadres intérieur et extérieur sont soudés pour une structure robuste et durable. Best Access Doors a conçu le BA-IVT pour offrir un rapport qualité-prix optimal sans nécessiter d'entretien important.
    • Polyvalence exceptionnelle : Best Access Doors a produit BA-IVT pour accueillir des inserts de cloison sèche de ½" et 5/8", ce qui en fait le choix idéal lorsqu'un accès discret est une exigence.
    • Panneau d'incrustation pour cloison sèche : BA-IVT est conçu pour être furtif, car son cadre, son loquet et ses charnières restent dissimulés une fois installés, ne laissant que 1/16" exposé de tous les côtés.
    • Prêt pour le carrelage : le panneau d'incrustation pour cloison sèche de BA-IVT accepte facilement le carrelage, garantissant un produit fini indiscernable une fois qu'il est entièrement installé.
    • Hautement résistant à l'air et à la poussière : le BA-IVT est doté d'un joint à brosse spécialisé pour une résistance exceptionnelle à l'air et à la poussière, idéal pour les applications où la poussière, les débris et les éléments sont une préoccupation.
    • Porte amovible : grâce à la porte à panneau entièrement amovible du BA-IVT, les opérateurs bénéficieront d'un espace libre maximal pour les installations, les inspections et les réparations.
    • Hautement sécurisé : BA-IVT garantit un processus simplifié grâce à son mécanisme de verrouillage par poussée. Soyez toutefois assuré que la porte restera bien fermée grâce aux modèles de plus de 30 cm dotés d'un système de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.

    Remarque : le système de sécurité doit être resserré après chaque utilisation.

    Les modèles IVT standard sont dotés d'un mécanisme simple de verrouillage par poussée ; cependant, Best Access Doors propose plusieurs alternatives, telles que :

    • Serrure à cylindre rond et clé
    • Loquet à came à 4 pans actionné par tournevis
    • Loquet à came à tête hexagonale
    • Petit loquet à came à tête hexagonale
    • Loquet à came actionné par tournevis
    • Petit loquet à came actionné par tournevis

    Meilleures portes d'accès
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Ventes@BestAccessDoors.com

    Nous sommes impatients de fournir votre projet de construction !

    Pour plus d'informations sur nos produits, aimez et suivez nos pages sur les réseaux sociaux. Découvrez Best Access Doors sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter @BestAccessDoors.

    Spécification
    • BA-IVT Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.invisahatch-drywall-inlay-access-panel-for-tiling
    • Famille de produitsUniversal Access Panel
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Access Panel
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors