GARDIEN
Le Guardiar Global Situational Awareness System est un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès.
ANALYSE LÉGÈRE
CAMÉRA PANORAMIQUE
La caméra sans épissure avec objectifs réglables permet une couverture de surveillance à 360°, qui peut être utilisée avec plusieurs caméras, et est rapide et facile à installer.
CARACTÉRISTIQUES:
> Smart Codec (H.265+ et H.264+) - réduit les besoins en débit binaire et en stockage jusqu'à 70 % par rapport à la compression vidéo standard.
> Détection de visage - détection, suivi, capture et sélection de la meilleure image de visage
> Comptage de personnes - suivez et traitez les personnes en mouvement pour recueillir des statistiques précises sur le nombre d'entrées, de sorties et de personnes dans une zone.
> Protection périmétrique - reconnaître l'homme et le véhicule avec précision
> Protection contre l'eau et la poussière (IP67, IK10, large voltage)
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Afghanistan | Afrique du Sud | États-Unis |
Arabie saoudite | Angola | |
Bahreïn | Botswana | |
Émirats arabes unis | Égypte | |
Irak | Eswatini | |
Iran | Lesotho | |
Israël | Malawi | |
Jordanie | Mozambique | |
Koweït | Namibie | |
Liban | Zambie | |
Oman | Zimbabwe | |
Palestine | ||
Qatar | ||
Syrie | ||
Turquie | ||
Yémen |