GARDIEN
Le Guardiar Global Situational Awareness System est un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès.
ANPR - RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES D'IMMATRICULATION
CAMÉRA Bullet LED
La caméra ANPR d'accès AI Full HD CMOS de 2 mégapixels offre une restauration des couleurs élevée, un faible éclairement et une lumière blanche intégrée, adaptée à une utilisation dans les environnements de stationnement et de contrôle d'accès. Dans le scénario d'entrée standard (reportez-vous au guide d'installation), il peut détecter les véhicules avec un taux de capture supérieur à 99 %, reconnaître les vitesses de plaque jusqu'à 40 km/h (25 mph) et structurer les données du véhicule dans l'algorithme d'apprentissage en profondeur intégré. Fournit un accès automatique pratique et une ouverture de barrière à une liste approuvée de résidents ou de personnel.
CARACTÉRISTIQUES:
> Excellente qualité d'image
> Performances supérieures pour les applications extérieures
> Intégré avec l'algorithme LPR
> Reconnaissance mondiale des plaques d'immatriculation
> Taux de capture de véhicules élevé
> Objectif motorisé puissant de 2,7 à 13,5 mm et lumière blanche, idéal pour surveiller la distance ANPR de 3 à 8 m (9'-26')
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Afghanistan | Afrique du Sud | États-Unis |
Arabie saoudite | Angola | |
Bahreïn | Botswana | |
Émirats arabes unis | Égypte | |
Irak | Eswatini | |
Iran | Lesotho | |
Israël | Malawi | |
Jordanie | Mozambique | |
Koweït | Namibie | |
Liban | Zambie | |
Oman | Zimbabwe | |
Palestine | ||
Qatar | ||
Syrie | ||
Turquie | ||
Yémen |