GARDIEN
Le Guardiar Global Situational Awareness System est un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès.
PTZ - PAN-TILT-ZOOM IR
CAMÉRA DÔME
La série de produits Guardiar AI adopte les technologies les plus avancées disponibles, y compris des algorithmes d'apprentissage en profondeur qui ciblent principalement les personnes et les véhicules, offrant une plus grande flexibilité et précision aux utilisateurs finaux. La puissance de l'IA permet aux appareils d'analyser l'environnement et de fournir la sécurité la plus avancée disponible. Cette caméra possède une large gamme de moniteurs, qui peut toujours présenter une image claire et nette tout en zoomant.
CARACTÉRISTIQUES:
> Protection périmétrique
> Analyse vidéo intelligente
> Performances en basse lumière
> Large plage dynamique
> CMS plus
> Zoom optique 25x puissant
> Portée infrarouge jusqu'à 100 m (328')
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Afghanistan | Afrique du Sud | États-Unis |
Arabie saoudite | Angola | |
Bahreïn | Botswana | |
Émirats arabes unis | Égypte | |
Irak | Eswatini | |
Iran | Lesotho | |
Israël | Malawi | |
Jordanie | Mozambique | |
Koweït | Namibie | |
Liban | Zambie | |
Oman | Zimbabwe | |
Palestine | ||
Qatar | ||
Syrie | ||
Turquie | ||
Yémen |