GARDIEN
Le Guardiar Global Situational Awareness System est un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès.
120M/120° DIRECTIONNEL 24GHZ BANDE K
RADAR DE SÉCURITÉ
Le radar de sécurité Guardiar Radar 120m dispose d'une puce radar 24 GHZ pour une détection haute précision 24h/24 et 7j/7 par tous les temps dans la plage de 120 m/120°. Il prend en charge le suivi intelligent radar-PTZ, compatible avec les caméras Guardiar PTZ. Grâce à la détection radar et aux algorithmes intelligents, des faux positifs ultra-faibles et zéro faux négatifs sont obtenus 24 heures sur 24. Plusieurs caméras PTZ peuvent être liées à un radar, et l'armement global à large plage et le suivi des détails sont détectés simultanément. Le produit est largement appliqué à divers sites d'armement de périmètre et d'intrusion pour fournir aux utilisateurs des solutions de protection de sécurité plus sûres et plus précieuses.
CARACTÉRISTIQUES:
> Détection en bande K - Puce radar 24 GHz pour une détection longue distance, haute précision et large plage
> Radar + PTZ Smart Tracking - Plusieurs caméras PTZ peuvent être liées à un radar
> Protection périmétrique à plusieurs niveaux
> Gestion centralisée de la plateforme
> Indice de protection IP67 et IK09, et normes FCC ID et CE RED
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|
Afghanistan | Afrique du Sud | États-Unis |
Arabie saoudite | Angola | |
Bahreïn | Botswana | |
Émirats arabes unis | Égypte | |
Irak | Eswatini | |
Iran | Lesotho | |
Israël | Malawi | |
Jordanie | Mozambique | |
Koweït | Namibie | |
Liban | Zambie | |
Oman | Zimbabwe | |
Palestine | ||
Qatar | ||
Syrie | ||
Turquie | ||
Yémen |