Fabriqué en Afrique du Sud
UNE COMBINAISON DE PANNEAU, DE POTEAU ET DE FIXATEUR CONÇUE POUR OFFRIR
RÉSISTANCE ET RIGIDITÉ INÉDITES GRÂCE À L'AJOUT DE BANDES SOUDÉES.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Système complet
Betaview 3D R est un système complet de sécurité périmétrique composé de panneaux Securifor 3D R renforcés,
Poteaux Bekafix Plus et fixateurs de support d'araignée en acier inoxydable. Combinés, ces composants offrent le
protection esthétique de haute sécurité pour laquelle le système Betaview est connu.
Plus de rigidité et de protection
Betaview 3D R comporte une bande supplémentaire soudée, à intervalles, au panneau avant et quatre renforts
se plie pour augmenter considérablement les niveaux de rigidité et de protection du système.
Résistant aux percées et à l'entartrage
Les petites ouvertures rendent le panneau à la fois difficile à monter et long à couper. L'ajouté
les doubles bandes offrent une résistance supplémentaire aux tentatives de percée.
Système rentable
Les panneaux de 3 m de large signifient que moins de panneaux et de poteaux sont nécessaires sur de longues distances par rapport à
aux panneaux traditionnels de 2,5 m de large et est conforme aux exigences d'espacement des isolateurs pour les clôtures électriques
installations. Sa rigidité supérieure supprime la nécessité de rails supérieurs.
Visibilité et esthétique
Malgré les petites ouvertures de maille, le système semble presque invisible et offre une excellente visibilité
lorsqu'il est combiné avec des systèmes de surveillance.
Système complet de garantie de 10 ans (les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet
(panneaux, poteaux Bekafix Plus et fixateurs) est utilisé.