Publier vos produits
BETOMAX Shuttering Anchors
BETOMAX Shuttering Anchors

    BETOMAX Shuttering Anchors

    Traduit par Google,

    Ancrages de coffrage BETOMAX® – Système d'ancrage éprouvé pour les applications de coffrage professionnelles

    Les ancrages de coffrage BETOMAX® sont des ancrages en acier haute résistance destinés aux travaux de coffrage et de construction en béton professionnels. Ce système est disponible en plusieurs modèles, notamment les tailles standard B15 à B26,5 ainsi que les modèles spéciaux UNI et KO 10.

    Ces ancrages sont dotés d'un filetage continu à gros pas pour un transfert de charge sûr et fiable, en association avec des accessoires de coffrage compatibles tels que les écrous à oreilles et les plaques d'ancrage. Leur haute résistance et leur bonne maniabilité permettent de nombreuses applications sur le chantier, notamment la fabrication de boucles d'ancrage.

    Spécification
    • High-strength, hot-rolled and tempered steel shuttering anchors with a continuous coarse thread for use in formwork systems for concrete construction. Available in B15 to B26.5 sizes as well as UNI and KO 10 designs. Steel grade St 750/875. Suitable for use with compatible formwork accessories such as wing nuts and anchor plates. Weldable and bendable in accordance with DVS 1708 and ISO 17660-1/-2. General technical approval Z-12.5-82.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.betomax-schalungsanker
    • Famille de produitsFormwork Systems
    • Groupe de produitsFormwork Tie Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_84_16
    • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel tie bars
    • Code CSI MasterFormat 201403 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Forming
    • Numéro OmniClass23-13 23 11
    • Titre OmniClassMechanical Fasteners

    Disponibilité de la région

    L'Europe