Publier vos produits
BG-FILCOTEN spot p puisard de pompe
BG-FILCOTEN spot p puisard de pompe
BG-FILCOTEN spot p puisard de pompe
BG-FILCOTEN spot p puisard de pompe

    BG-FILCOTEN spot p puisard de pompe

    Le BG-FILCOTEN® spot-p puisard de pompe en FILCOTEN® HPC innovant est l'élément le plus souple de notre gamme, car il permet de raccorder jusqu'à quatre caniveaux différents. Quatre raccords, utilisation simple et fiabilité maximale. BG-FILCOTEN® spot-p, de construction monolithique, est particulièrement adapté aux garages souterrains, garages privés, carports et ateliers. Il y recueille les eaux de surface avec un volume de rétention de 47 litres. L'eau recueillie peut être pompée facilement et rapidement : enlever la grille, faire entrer la pompe, pomper, c'est terminé.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge C 250 Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 440 mm Largeur 440 mm Hauteur en fin de caniveau 500 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bg-filcoten-spot-p
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalConcrete Grey
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)51.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton