Publier vos produits
BG-FILCOTEN light LN 100 caniveau de drainage
BG-FILCOTEN light LN 100 caniveau de drainage
BG-FILCOTEN light LN 100 caniveau de drainage
BG-FILCOTEN light LN 100 caniveau de drainage
BG-FILCOTEN light LN 100 caniveau de drainage

    BG-FILCOTEN light LN 100 caniveau de drainage

    Robuste, indéformable et pourtant suffisamment léger pour la construction de jardinage et aménagement paysager, tel est le FILCOTEN light. Notre système de caniveau compact et économique pour de nombreux domaines d'application vous offre tous les avantages du matériau FILCOTEN HPC (High Performance Concrete). Convient à la pose de pavés, de carreaux et d'autres surfaces et peut supporter des charges jusqu'à la classe C 250 (selon EN 1433). Ce système est également disponible en hauteur de construction faible sous le nom de FILCOTEN light mini.
    Spécification
    • Données techniques Classes de charge C 250 Matériau du caniveau FILCOTEN HPC Longueur 500 mm, 1 000 mm Largeur 126 mm Hauteur en fin de caniveau 115 - 165 mm domaines d'application: zones piétonnes aménagement paysager allée du garage aménagement paysager et de jardin allée aire de stationnement (voiture)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filcoten_light-nw100
    • Famille de produitsDrainage systems
    • Groupe de produitsconcrete drainage systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)126
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)10.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique